您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

多元件镜筒系统套件

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

×
  • 可构建基础光学系统
  • OEM、实验或原型制作的理想选择
  • 备有适用于 12mm、12.5mm 及 25mm 直径光学元件的安装选项

The TECHSPEC® 多元件镜筒系统套件可为研究人员、工程师或教育工作者提供了一个引导平台,以构建用于 OEM、实验或原型制作的光学组件。本套件包含各种必要的多元件镜筒系统组件,包括单一或成对的光学接口、外套管、间隔环和镜筒、光圈环,以及构建基本多元件镜筒系统所需的各种配件。TECHSPEC 多元件镜筒系统套件包括常用 12mm、12.5mm 及 25mm 直径光学元件所用的光学接口。通过内置的 C 接口螺纹转接器,使用此套件创建的系统可以与广泛的应用实现兼容。

技术信息

 
List of Components Quantity Stock No.
 Outer Tube, 15mm Length 2 #37-900
 Outer Tube, 30mm Length 2 #37-901
 Outer Tube, 50mm Length 2 #37-902
 Outer Tube, 80mm Length 1 #37-903
 Outer Tube, 100mm Length 1 #37-904
 Inner Single Optic Mount, 12mm 2 #38-749
 Inner Single Optic Mount, 12.5mm 2 #38-750
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin 2 #38-755
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick 2 #38-758
 Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick 1 #11-054
 Inner Spacer Ring Kit 1 #11-193
 Inner Spacer Tube, 1mm 2 #11-194
 Inner Spacer Tube, 3mm 1 #11-195
 Inner Spacer Tube, 5mm 1 #11-196
 Inner Spacer Tube, 10mm 1 #11-197
 Inner Spacer Tube, 25mm 1 #11-198
 Inner Spacer Tube, 40mm 1 #11-199
 Inner Spacer Tube, 60mm 1 #11-207
ME Inner Aperture Plate Kit 1 #11-187
ME Outer Tube Joining Ring 1 #11-179
Multi-Element Retaining Ring Set 1 #37-774
ME C-Mount Male Converter 1 #11-178
ME C-Mount Female Converter 1 #11-177
ME Tube Spanner Wrench 1 #11-046

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号