您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

N-BK7封装版角锥棱镜回射器

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
×
  • 入射光将会反射回去
  • 可用于对准
  • 采用¼-20螺孔,易于安装
  • 另外也备有 未封装版

由于角锥棱镜回射器有着非常复杂的外形,所以其安装比较困难。我们的TECHSPEC®N-BK7封装版角锥棱镜回射器解决了封装不便的困难,并且使用方便、持久耐用。采用铝制机械结构,并用RTV水凝胶固定,我们的TECHSPEC® N-BK7封装版角锥棱镜回射器可通过两个¼-20螺孔固定到其它仪器设备上。另外,本产品采用银反射膜,降低偏振效应,提高了视场角。

三面直角棱镜可反射各种到达棱镜面的光线或光束,不论棱镜的方向如何,都可反射出去。反射镜只会反射一定角度入射角的光线。因此角锥棱镜回射器可用在比较难以精密对准且耗时的场合。

激光光学元件

技术信息

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号