您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

封装版 MgF2 镀膜消色差透镜

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
  • 预安装在 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 在 400 - 700nm 条件下,每个表面反射率低于 1.75%
  • 另外也提供未封装版

TECHSPEC® 封装版 MgF2 镀膜消色差透镜具有预先安装在 C 接口外壳中的 TECHSPEC MgF2 镀膜消色差透镜,以简化它们与光学系统的集成。这些透镜专为可见光谱而设计,表面镀有单层 MgF2 增透镀膜,以提高透光率。每个 C 接口外壳都用激光刻有库存编号和焦距,以便于识别。TECHSPEC 封装版 MgF2 镀膜消色差透镜非常适合需要消除轴上球面像差和色差的 C 接口光学系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号