您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

M12 成像镜头配件

#53-675 Adapter + #64-102 Lock Nut

#53-675 Adapter + #64-102 Lock Nut
×
  • M12 镜头至 C 接口镜头适配器(含或不含 O 型环)
  • 锁定螺母,可将 M12 镜头固定在多数支架上
  • 适用于相机板的耐用支架

TECHSPEC® M12 成像镜头配件能为常见的 M12 应用提供各种适配器与支架选择。提供 C 接口适配器(含或不含 O 型环)。建议将 O 型环与具有 M12 x 0.5 全螺纹的多数 M12 镜头搭配使用,以协助将镜头在适配器上置中,同时防止镜头散焦. 对于 远场共轭 M12 成像镜头, 建议使用不含 O 型环的 C 接口适配器,因为其中任一组件的螺纹可能只满足对方的间距要求。锁紧螺母可将 M12 镜头固定在几乎任何支架上,由于具有槽和孔,因此能与几乎任何活动扳手搭配使用。由于表面具有凸边,因此也可以徒手安装镜头。使用由耐用塑料制作的板支架,可将 M12 成像镜头轻松集成到客户特定的视频和传感器设备中.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号