您选择的产品已被添加至购物车

公制球轴承调整台

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets
×
  • 适用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动

公制球轴承调整台(在顶板和底板上有公制孔模型)具有预载球轴承设计,可提供每 25mm 行程 2μm 的直线精度。这些调整台提供多种台面尺寸以及驱动机制、驱动方向和行程距离的多种配置,并提供间隙通孔的选择。精细螺杆(64 齿)型号能提供精细的分辨率定位,而英制和公制千分尺型号可提供 0.001 英寸或 0.01 毫米刻度的位置读出。公制球轴承调整台专为降低摩擦而设计,如此能实现没有齿隙或侧面间隙的平滑线性移动。所有调整台都包括建立 X-Y 调整台和位置锁所用的螺丝。

注意: 为试验板安装应用和 X-Y-Z 配置提供适配板 Z 轴支架。支架包括对多个调整台中的 X-Y-Z 调整台进行装配所用的螺丝。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号