您选择的产品已被添加至购物车

Menda®泵盖式分液器

Menda® Pump-Top Dispensers

Menda® Pump-Top Dispensers

Menda® Pump-Top Dispensers #35-250	- HDPE Pure-Take 6 oz. Pump-Top Dispenser #35-251 - HDPE Pure-Take 8 oz. Pump-Top Dispenser #36-298 - Amber Glass One-Touch 4 oz. Pump-Top Dispenser +3
×
  • 精密的计量器
  • 理想的清洁方案
  • 多种不同的容量及瓶子

简单轻松的接触盘顶就可得到所需要的流量,没有盖子或塞子需要移除,也没有必要去接触瓶子。泵盖式分液器已经取得了“单手”操作的专利权,它释放了操作员的手,精确的机械阀门可以使它顺利运作,没有硅树脂或乳胶,不影响环境。凸轮锁铰链能保持盖子开着或关着。可以减少操作步骤。泵盖为美国制造,100%不锈钢材料。Pure-Take®瓶盖已经获得了纯洁保护器的专利权,它有防止液体倒流回瓶内及使用时不泄露的锁定功能,理想的配合刷子和药签。Take-Along®瓶盖有Pure-Take®同样的优点,但是它不可以避免蒸发及溢出,它不包含纯洁保护器。One-Touch®瓶盖没有喷雾和喷洒,是清洁棉花球、垫子和刷子的理想之选。

普通高密度聚乙烯瓶:高密度聚乙烯,适合许多溶剂。半透明、白色磨光可以很容易看到里面,稳定的方形和宽开口使得它很容易填充。

黄色耗散ESD防护瓶:HDPE E9 Durastatic™ (Vermason ® )是通过永久的静态耗散来保护敏感的产品,没有添加剂,降低了污染的危险,有非常明显的ESD标志,和细颈瓶瓶式的稳定。接地电阻(RTG): 109Ω 。

导电的ESD保护瓶:当需要时,黑色导电聚乙烯能提供最大导电率,移动或拿起时,低摩擦带电将不容易产生电荷,并且有低内部污染保护层。点对点电阻 (RTT): 102-106Ω。

蓝色耗散ESD保护瓶:永久耗散瓶通过R&R Lotion®保护静态敏感的印刷电路,当移动或举起时,低摩擦带电和将不会轻易产生电荷,稳定的方形。点对点电阻(RTT): 109-1010Ω。

琥珀色玻璃瓶:暗玻璃瓶能保护光线和塑料敏感液体,并且仍然是半透明,能很容易看到里面。

ESD防护袖子:静电保护是来自普通HDPE瓶的改型,电荷可以通过放置在ESD保护的工作面上转移到地面。点对点电阻(RTT) :106-109Ω。

洗涤瓶:提供可控量的溶剂、擦净剂、水和油。转角不滴落管口可以单滴或细流。所有材料特性和黄色耗散ESD防护瓶一样。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号