您选择的产品已被添加至购物车

百万像素级定焦镜头

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
  • 高达2/3"的C接口镜头
  • 价格经济实惠非常适合机器视觉应用
  • 5毫米至75毫米的焦距

分辨率高,C接口连接,定焦,可与百万像素的相机配套使用,非常适合用在机器视觉方面,以及受空间约束的场合。相对于标准CCTV镜头和小镜头来说,本产品畸变小,分辨率高,经济实用,对比度高。可以使用M30.5X0.5的滤光片。C接口突出最长为1.1mm.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号