您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs™ SENSAiZ 智能视觉 CMOS 相机

查看更多 LUCID Vision Labs™
×
  • 搭载1233万像素的索尼IMX500智能视觉CMOS传感器
  • 以太网供电(PoE)以易于集成
  • 紧凑的 55 x 40 x 35 mm 外形尺寸
  • 使用时需要使用 Sony AITRIOS 软件

LUCID Vision Labs™ SENSAiZ 智能视觉 CMOS 相机集成了索尼的IMX500传感器和AITRIOS软件平台,将图像处理和AI图像分析直接迁移到相机上,无需外部处理或内存。索尼的IMX500 CMOS传感器采用像素芯片和逻辑芯片堆叠设计,将AI功能直接放在传感器上,从而大大缩短了处理时间且提高了安全性。这种智能视觉传感器将许多标准的图像处理步骤从基于云的系统转移到相机本身,捕捉图像的信息和意义,只允许输出必要的数据。这带来了更低的延迟、离线图像处理、更高的安全性、更低的功耗要求和更低的成本。索尼的AITROS软件平台为设备管理、人工智能开发以及系统和云端整合提供了一体化的场所。LUCID Vision Labs™ SENSAiZ 智能视觉 CMOS 相机具有内置相机镜头、轻巧紧凑的外壳和以太网PoE连接,可实现简单的系统集成。这款相机非常适合从安全和制造到自动化和机器人技术的广泛应用。

请注意: SENSAiZ 相机只能与索尼的 AITRIOS 软件平台配套使用。AITRIOS 软件可以直接通过索尼购买。请参阅技术图片标签栏,了解安装说明

Mounting SENSAiZ Camera
LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Camera Mounting Guide
SENSAiZ Camera Drawing and DImensions
LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Camera Dimensions
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号