您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Atlas™ IP67 5GigE 相机

查看更多 LUCID Vision Labs™
×
  • IP67防护等级,可防止水、灰尘和污垢的侵入
  • 5Gbase-T(5GigE)以太网接口
  • 支持以太网供电(PoE),简化了集成

LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机是防水保护的工业相机,专为在恶劣环境下需要高带宽和性能的成像应用而设计。这些相机支持5Gbase-T(5GigE)以太网接口,并且是以太网供电(PoE),能够达到600MB/s的数据传输率,可以实现高分辨率和高帧率。LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机采用C-Mount接口并具有主动式传感器对准,具有卓越的光学性能。这些相机达到了高帧率、紧凑、工业加固和高性价比的完美平衡。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号