您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

低 GDD 二向色性短波通超快滤光片

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

×
  • 厚度更低,可实现很低的 GDD
  • 透射和反射范围广
  • 非常适用于超快激光应用

TECHSPEC® 低 GDD 二向色性短波通超快滤光片具有很薄的基片和很低的群延迟色散 (GDD) 镀膜,因此非常适合搭配使用超快激光光源。这些光谱滤光片专为 45° 入射角而设计并涵盖一系列波长,能搭配使用 Ti:sapphire、Nd:doped 和 Yb:doped 光纤或玻璃激光器以及光参量振荡器和放大器。TECHSPEC 低 GDD 二向色性短波通超快滤光片非常适用于超快激光应用(包括多光子显微镜、非线性荧光和飞秒激发拉曼光谱)。若您的应用需要采用具有定制尺寸或波长范围的超快光学滤光片,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号