您选择的产品已被添加至购物车

小畸变大视场镜头

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050 1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046 1.67mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #64-105 1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695 +3
×
  • 高达1/2.5",可选C接口和CS接口
  • 高达300万像素和低至1%的畸变
  • 从100毫米到无限远不需要重新对焦
  • 1.28mm至3mm的焦距

这款低色散广角镜头在125°视场下畸变小于3%,分辨率高,可和3百万级相机使用,可使用在安防场合,机器视觉、工业自动化等方面。物距在300mm到无穷远范围无需对焦。配光圈锁定机构,可使用在震动场合。

注意:图像将被翻转(180°旋转)。自动光圈控制版本要求相机带有精准光圈或直流光圈控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号