您选择的产品已被添加至购物车

低成本激光反射镜

×
  • 在设计波长下反射率超过99%
  • λ/10 的表面精度
  • 卓越的性价比

低成本激光反射镜是光学系统中需要用到成本效益和性能并兼的激光反射的理想选择。这些反射镜采用 N-BK7 基片、提供20-10 的表面质量和 λ/10 的表面精度. 脉冲和连续波 (CW) 激光系统的激光损伤阈值分别为 3 - 5 J/cm2 和 1 - 2.5MW/cm2 , 这些反射镜可轻松集成到大多数高功率 Nd:YAG,Nd:YLF 或激光二极管中. 低成本激光反射镜采用 0° 或 45° 的入射角,并提供超过 99% 的反射率.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号