您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

氟化锂 (LiF) 窗口片

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
  • 150nm 至 6μm 的高透射率
  • 出色的真空 UV (VUV) 透射率
  • 低折射率

氟化锂 (LiF) 窗口片可提供 150nm 至 6μm 的平整高透射率。氟化锂在 150-200nm 的真空 UV (VUV) 波长范围内具有出色的透射率。氟化锂的折射率也很低,因此可以在不使用防反射 (AR) 镀膜的情况下使用这些窗口片。氟化锂 (LiF) 窗口片非常适合用作光谱应用中的 UV 透射窗口片、X 射线光谱仪中的衍射元件或热成像应用中的红外窗口片。

注意: 氟化锂对热冲击敏感,在高于 400°C 的温度下会受到大气水分的侵蚀。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号