您选择的产品已被添加至购物车

C 与 T 接口光导接口转换器

C-Mount Light guide adapter with Light Guide

C-Mount Light guide adapter with Light Guide T-Mount Light Guide Mounting Adapter, #53-048 #54-250 #54-229 +2
×
  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available

选择本产品可令您在搭建光学系统时更加方便,垂直适配器可用于一些机器视觉镜头装配,一头连接光纤光导,用卡口螺钉固定。另外一头用1-32TPI外螺纹连接到C接口元件上。相对的一侧采用 C 接口或 T 接口外螺纹,以便与我们的 C 接口及 T 接口组件轻松集成。我们的机械臂调整方便,本品包括3”长的轴,两个万向节,¼-20双头螺栓,以及环形夹子。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号