TECHSPEC® LH 系列定焦镜头专为 APS-H 尺寸的 1.2 亿像素传感器而设计。LH 系列是第一款对 Canon 120MP CMOS 传感器的 2.2μm 像素大小提供真正支持的大尺寸镜头。这些超高分辨率镜头可以搭配使用 APS-H 传感器(35.5mm 对角线),也可搭配使用较大的 35mm 全画幅传感器(43.3mm 对角线)。TECHSPEC LH 系列定焦镜头可为机器视觉和许多工厂自动化及显示检查应用的超高分辨率要求提供解决方案。这些镜头提供 F 接口镜头安装座,但是也提供 TFL-II 安装座配置。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号