您选择的产品已被添加至购物车

导杆驱动式调整台

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Y-Z Axis Leadscrew Drive Metric Stages #58-290
×
  • 备有用于安全定位的锁紧旋钮
  • 每旋钮旋度行程为0.5mm
  • X和Y方向位移高达15mm,Z方向位移为12mm

导杆驱动式调整台是需要高负载容量的各种定位需求的理想选择。每个调整台都备有导杆驱动和锁紧旋钮,用于固定调整台位置。面板可与备有M6和¼-20螺孔的大型调整台(#58-290)配合使用,可兼容接杆或接杆固定器。大型调整台采用铝制底板,以轻松实现集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号