您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

激光谱线偏振分光平片

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
  • 45°入射角
  • 反射 S 偏振光,透过 P 偏振光
  • 可用于 Nd:YAG 谐波和 HeNe 波长

TECHSPEC® 激光谱线偏振分光平片将随机偏振的光线分成两个正交的线性偏振成分。 S 偏振光以 90°角反射,而 P 偏振光则被透射。这些分光镜具有薄膜介质镀膜,在许多激光应用中提供较高激光损伤阈值以实现最佳性能。TECHSPEC® 激光谱线偏振分光平片采用紫外线级熔融石英基底。可最大限度地提高了性能,而坚硬的增透镀膜使其更加耐用且易于清洁。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号