您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

激光线平凸(PCX)柱面透镜

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
  • 圆形尺寸,易于集成
  • 只在一个方向聚焦光线
  • 具有在普通激光波长使透射率最大化的镀膜

TECHSPEC® 激光线平凸(PCX)柱面透镜设计用于需要激光光线只在一个方向上聚焦的应用。这款柱面透镜可用于将光聚焦到一个狭缝或行扫描检测器,并具有圆形尺寸以促进系统集成。此外,TECHSPEC® 激光线平凸PCX柱面透镜可以成对使用,用来对二极管激光器的输出进行准直和环化。为常见激光波长提供多种增透膜选择,并在激光输出波长提供小于0.25%的反射率。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号