您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Nd:YAG 激光谱线光束取样器

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

×
  • 未镀膜的第一个表面提供菲涅尔反射
  • 一个表面的高激光损伤阈值镀膜
  • 10-5 表面质量

TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线光束取样器用于通过未镀膜表面提供的菲涅尔反射分割入射激光光束的一小部分,以用于光束监测用途。这些光束取样器具有能最大程度降低对通过光束的影响的高性能物理属性,包括 10-5 表面质量和 λ/10 表面平整度。在第二表面上镀上具有高损伤阈值的增透膜有助于限制鬼影反射。TECHSPEC Nd:YAG 激光谱线光束取样器采用 UV 熔融石英制成,提供从 UV 到 IR 的出色透射性能和低热膨胀系数。提供带有适用于 266nm、355nm、532nm 和 1064nm 波长的增透激光谱线镀膜的光束取样器。

注意:TECHSPEC Nd:YAG 激光谱线光束取样器可以与激光测量产品配合使用,以实时监测光束属性,如光束功率、光束分布等。

Laser Line Beam Sampler
Laser Line Beam Sampler
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号