留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
在操作激光时需遵守安全实践方法以及正确使用安全设备。在各种环境中要求的保护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或负责安全计划的专业人士来确定。
这种激光二极管输出功率非常稳定,有完整的驱动电路,使用者可调准直光束和电开关(NIR模块无此功能)。由于其经久耐用、体积小巧,因此是代替He-Ne激光器或NIR光源的最佳选择。在NIR单元的非发射端:有钥匙开关(撤除撤销激光),精致的互锁连接器,安全互锁装置和5秒延迟时间。亮度大约是670nm模块的5倍。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号