您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

滤光片调整架

×
  • 可夹持正方形/矩形滤光片,尺寸最大为 50.8mm x 50.8mm
  • 倾斜/翻转角度调整范围为: ±5°
  • 可用电动旋纽
  • 可选2螺钉版和3螺钉版

我们的TECHSPEC®品牌的滤光片调整架可对光学元件进行精密的位置调整。每种夹具通过两个或三个螺钉来调整位置和俯仰角度。3螺钉的版本可针对光轴进行调校。

本产品操作界面友好,有英制/公制版本可选,可夹持12.7mm到50.8mm规格的滤光片,锁止螺钉头部为尼龙材料(带1.5毫米六角扳手)可保护镜片。Fingercuts结构可方便摆放光学元件。

本产品选用优质材料,确保机械强度,可重复性好。各处调整螺母采用不锈钢嵌件(市场上一些类似产品采用低质量廉价的钢材料,或只有一个钢接触面)。而本品采用特殊设计,涂有润滑脂确保运行平滑,手感良好。螺钉和连接杆上有尼龙材料,可保护光学元件不被碰伤。黄铜轴套与不锈钢螺纹配合,经久耐用。

本调整架可连接我们的TECHSPEC®不锈钢接杆,去除掉接杆上的外螺纹转接口,就可用M4或8-32的螺钉来连接接杆和其它配件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号