您选择的产品已被添加至购物车

IRis™ 高功率激光探测棒

×
  • 1460 – 1600nm 波长范围
  • 轻巧便携
  • 采用手提便捷式挂绳设计

IRis™ 高功率激光探测棒是一种设计用于检测在电信数据中心常用的高功率红外(IR)激光的激光探测器。这款探测棒采用红外智能闪烁体设计,可在激光输入波长在1460-1800nm范围内发出荧光,而不会在低功率激光输入时产生误报。这款探测棒具有玻璃显示区域和耐用的丙烯酸结构,具有重量轻、便携和坚固耐用的特点,适合在室内或室外使用。 IRis™ 高功率激光探测棒是一种无源设备,无需外接电源,具有一块35mm平方防反射涂层显示区域、黑色哑光表面和一条挂绳。这款探测棒非常适用于需要验证和测试高功率红外激光器的电信和光纤相关工作任务。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号