您选择的产品已被添加至购物车

国际标准显微镜头

×
  • 适用于 RMS 螺纹显微镜
  • AR 镀膜光学元件
  • 提供 4 倍至 100 倍放大倍率

我们提供多种物镜可与各主流品牌显微镜配套使用,包括DIN(德国工业标准)45mm物镜。所有光学元件均镀有增透膜。DIN物镜可连接160mm转接镜。DIN物镜可更换,即使它们的倍率可能有所差别(大约10%的区别)。所有的20X到100X物镜前端都有弹簧保护装置(可收回),可防止损坏齿条。100倍的物镜推荐使用油浸镜头,这样可使数值孔径NA值大于1.0(典型应用:粘度低于150CPS,重0.5oz, nd=1.515).

注意:清理库存编号已不再适用。想获知最近的更换,请与我们联系。

技术信息

DIN Objectives - Achromatic
Magnification A B C
4X 23mm 24mm 21mm
10X 44.3mm 24mm 21.5mm
20X 47.5mm 24mm 22mm
40X 48.5mm 24mm 22mm
60X 48.1mm 24mm 22mm
100X 48.5mm 24mm 22mm
DIN Objectives - Micro-Plan
Magnification A B C
4X 34.3mm 25mm 21.5mm
10X 42.4mm 25mm 23mm
40X 48.1mm 25mm 23mm
100X 48.7mm 25mm 23mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号