您选择的产品已被添加至购物车

InfiniStix™ 视频镜头

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
  • 提供固定放大倍率镜头,具有各种工作距离/放大选项
  • 放大倍率范围从8X到0.45X
  • 使用DL倍增镜可在原来的基础上将倍率提高两倍

这款体积小巧的镜头非常适合用在新产品开发上,因为体积小,所以受空间限制就少,可使用在非常苛刻的工业环境中。本产品直径只有15mm(排除接口直径),能够很方便的集成到其它产品中.本款镜头可使用标准C接口,可选DL增倍镜,使用增倍镜后系统总长加长了12mm。 可选环形光接口(#54-681)来连接21mm的环形光(#54-176)到镜头上.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号