您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

成像镜头套件

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See UC Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See
×
  • 我们最畅销的定焦镜头套件可实现轻松订购
  • 可选择全系列产品或特定焦距的套件版本
  • TECHSPEC C系列、UC系列以及 HP系列成像镜头也可单独出售。

TECHSPEC® 成像镜头套件以优惠的价格提供成套的 TECHSPEC C 系列、UC 系列和 HP系列成像镜头,以便于订购。这些套件为需要固定焦距的应用提供了多种解决方案,如工厂自动化、机器视觉、检测或快速原型制作。TECHSPEC 成像镜头套件可以作为一个整体订购,也可以在产品系列中精心选择特定焦距。这些套件中的TECHSPEC C系列、UC系列和 Hp系列镜头与 C-接口相机兼容,并具有锁止光圈和焦距调节功能,以防止不必要的调整。

  • C 系列: 适用于机器视觉的紧凑型(C)、FA 镜头
  • UC 系列:适用于小型传感器的超紧凑(UC)、高分辨率镜头
  • HP 系列: 用于机器视觉的高性能(HP)、C 接口镜头
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号