您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

IBS 激光线窗口片

TECHSPEC® IBS Laser Line Windows

×
  • 采用 IBS 镀膜,以最大限度减少吸收和散射
  • 对 Nd:YAG 激光线的反射率小于<0.1%
  • 设计波长的保证激光损伤阈值

TECHSPEC® IBS 激光线窗口片具有离子束溅射 (IBS) 增透膜,可在其设计波长处提供小于 0.1% 的反射率,并将吸收或散射导致的损失降至最低。IBS 镀膜流程可产生致密均匀的镀膜层,这些镀膜层具有环境稳定性,对温度和湿度的变化不敏感,这些窗口片由此可用于恶劣环境中。TECHSPEC IBS 激光线窗口片提供标准英制尺寸,其设计适用于 355nm、532nm 和 1064nm 的 Nd:YAG 激光波长。爱特蒙特光学凭借内部制造,能提供 343nm 至 1600nm 波长范围内的自定义尺寸和设计。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号