您选择的产品已被添加至购物车

EO高倍立体显微镜

×
  • 20X/40X 或 30X/60X 放大倍率
  • 消色差光机结构
  • 景深优良
  • Crisp Erect Wide Field Image

本产品精度高,工作可靠,推荐QC人员、光学仪器制造者、电子产品检测人员等使用。采用高分辨率消色差镜头,成像色泽鲜艳,视野宽阔。通过调节立竿上的调节手轮调整升降,可精确调焦,立竿内置滑插离合器和锁止装置。采用高级光学系统,工艺精良,价格实惠,集多种优点于一身。

本产品特点是:机身360度可转,全金属结构,齿轮调焦装置手感优良,左旋钮用来锁止调节,固定目镜,左目镜有+-5mm的视度调节,最大40mm. 物体高度变化可通过立竿调整,带锁止装置,毛玻璃。本品包括10W、12V电珠,可入射照明或透射照明,拨动开关,110V UL认证电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号