您选择的产品已被添加至购物车

可承载重负荷的旋转平台

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
  • 正常负载能力为 (11.9kg) 
  • 精密蜗轮传动
  • 兼容公制和英制 5" 球形调整台

使用重载能力旋转定位调整台可在整个 360° 行程范围内进行平稳连续的调节。精密蜗轮传动可实现精确的角度定位,使用位置锁定旋钮可将调整台锁定到位。此调整台可提供 2.75“ 的直径,附带校准刻度盘和±60 弧分的游标尺。重载能力旋转定位调整台能与在4.0“ 中心(5” 球形调整台)上有安装孔(以进行多轴设置)的 公制英制 调整台组合使用。这些调整台的负载能力为 25lb/11.3kg。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号