您选择的产品已被添加至购物车

FLIR Oryx® 10GigE 相机

查看更多 FLIR
×
  • 10GBASE-T(10GigE)以太网接口
  • 320万至1230万像素
  • 支持4K60、12位系统集成
  • 60mm x 60mm x 64mm 设计

FLIR Oryx® 10GigE 相机是机器视觉应用中高速相机设计的下一个步骤。 Oryx® 10GBASE-T 接口通过支持高达 10Gbit/s 的传输速度,允许以超过60FPS的速度捕捉4K分辨率的12位图像。Oryx® 的10GigE 能够在线缆长度超过50米的CAT6a上提供稳定可靠的数据传输。FLIR Oryx® 10GigE 相机系列由 FLIR 的 Spinnaker 软件开发包(SDK)支持,并符合GenICam和GigE Vision标准,可与热门的第三方软件和视觉库兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号