您选择的产品已被添加至购物车

FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机

查看更多 FLIR

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras (back)
×
  • PoE(以太网供电)
  • 符合 GigE Vision 与 GenICam 标准
  • 尺寸仅29 x 29 x 30mm
  • 广泛的 API 库和内置的 Spinnaker SDK

FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机为轻量级相机,具有很多内置图像处理功能,包括像素合并、自动曝光控制和颜色转换工具。该相机具有一系列的 CMOS 传感器,分辨率可达 20MP 且帧率高达 291 fps。PoE 相机具有 240MB 的图像缓冲器和 6MB 的非易失性闪存. FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机包括 SDK 软件(Windows 和 Linux)以及一个广泛的 API 库,以缩短机器视觉应用的上市时间。该相机为 GigE Vision v1.2 版本,可兼容第三方的 GigE Vision 软件.

注意: 需要使用 GigE 线 (单独出售)操作. 软件可供下载.还可提供Blackfly® PoE GigE 相机.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号