您选择的产品已被添加至购物车

Point Grey Blackfly® USB 3.0相机

查看更多 FLIR

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera
×
  • 超紧凑的设计
  • USB3.0连接,以提高图像传输速度
  • 包括图像采集软件和SDK

Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机是一种轻便,小巧,高性价比的解决方案,适用于对空间敏感的成像应用。Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机提供了多种功能,非常适合集成到机器视觉系统中,包括一个16MB的图像缓冲区,LED状态指示灯,以及相机成像处理。这款USB3.0相机包括采集软件和SDK,与Windows和Linux系统兼容,并且向下兼容于USB2.0系统。

注意:USB 3 连接线单独出售

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号