您选择的产品已被添加至购物车

固定频率栅格畸变测试卡

×
  • 可选新尺寸
  • 可计算成像系统的畸变
  • 本产品的精度通过NIST认证

尽管在测量应用方面畸变会带来一定的麻烦,但是您必须清楚事实上关于被测物体的各种信息并没有丢失,仅仅是物体所成的像放错了位置而已。采用本测试卡,您可以很方便的测量出畸变当量和精度。使用斑点(或质心)分析测量软件就可对斑点中心定位。为了扩充图象分析软件应用功能,我们推出了固定频率以及可变频率的测试卡,固定频率的测试卡可应用在3个标准方式选项,每种有不同的斑点尺寸/斑点频率相结合,根据您的视场角或分辨率/精度等要求来选择合适的畸变测试卡。玻璃上面镀铬或是乳色测试卡上面镀铬的测试卡可以获得,它们可以来满足您对透射或是反射方面应用的需求。包装上附NIST可追踪查询认证码,遵循MIL- STD-45662A标准。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号