您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

定焦镜头

Fixed Focal Length Lenses

×
  • 高达2/3",C接口镜头
  • 紧凑的尺寸且极具性价比
  • 3.5毫米至75毫米的焦距

本产品使用在工业C接口相机上,结构小巧,适合于用在机器视觉以及受空间限制的场合。手动光圈和手动调焦可锁定,可在振动环境下工作,通过镜头外表雕刻的数值指示可重复调焦和选择光圈。由于采用先进的结构设计,和标准定焦镜头比起来,本镜头的工作距离范围更广。 很典型的应用在工业自动化,检测,以及其他方面。

注意:6.5mm镜头,#56525,无调焦装置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号