您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

定焦镜头增距镜

×
  • 提供 1.5 和 2X 版本
  • 与 C-Mount 视频镜头兼容
  • M3 的安装螺纹

定焦镜头增距镜可用于增加成像镜头的焦距,方法是在光学系统的相机端增加一个负焦距双透镜。这些增距镜可以在保持原有工作距离。因此,2 倍增距镜可将 25 毫米焦距镜头转换为 50 毫米焦距镜头。定焦镜头增距镜有螺纹连接相机和镜头。它们专为兼容 C 接口视频镜头而设计。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号