您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

定焦镜头用C接口隔圈成套设备

C-Mount Extension Tube Kit, #54-261

×
  • Decrease FOV and Reduce Working Distances
  • Multiple Spacer Lengths Included
  • Compatible with C-Mount FFL Lenses

我们固定焦距的镜头配上调焦结构在设计和优化后可以使工作距离达到从无限远到接近100mm。如此长的工作距离,大多数镜头都很难固定在应用工作台上 ,并能使视场角大于所要求的。隔圈通过减小最小工作距离和减小视场角而增大放大倍率来巧妙的解决了这个问题。下面的图表举例说明了当一个隔圈元件放置在照相机和镜头之间能够发生什么。放大倍率不变,像距会随着物距的减小而增加的。因此,当更多的隔圈被插入的时候,系统的放大倍率增加,视场角减小(也就是像距增加)。

我们C接口填充物工具箱所提供的隔圈可以减小标准固定焦距透镜的视场角,缩短工作距离。这个工具箱包括厚度为0.5mm,1mm,5mm,10mm,15mm和40mm的隔圈。通过增加隔圈来缩短工作距离,并增强透镜在所设计工作距离的聚焦能力,但这样会增加畸变,色差和球差等象差,并减小了景深,使照明不均匀,降低了光聚集的能力。C接口填充筒黄铜隔圈也可以分开销售。

注释: 用5mm C接口间隔环(#03-618)来转换CS接口相机到C接口

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号