您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

光纤激光反射镜

TECHSPEC® Fiber Laser Mirrors

×
  • 适用于常见光纤激光器
  • >1030nm至1090nm波段拥有>99.2%的反射率
  • 高损伤阈值

TECHSPEC®光纤激光反射镜拥有高反射率和优异的表面质量,以及适用于高标准光纤激光应用的高精度。因为其具有高损伤阈值,这款高功率反射镜非常适用于光束控制。 TECHSPEC®光纤激光反射镜可反射1030nm到1090nm范围常见光纤激光波长。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号