您选择的产品已被添加至购物车

光纤耦合激光模块

×
  • 400μm 芯径多模光纤(含SMA连接器)
  • 输出功率可选 50mW 和 100mW
  • 可提供可见光和近红外波长
  • 另有 自由空间对准激光器 可供选择

光纤耦合激光器模块采用长度为1m、芯径为 400μm 的集成光纤,含 SMA905 连接器。这些具有成本效益的激光器提供最高 100mW 的输出功率,预期寿命长达并5000小时。光纤耦合激光器模块是用于激光对准、激光指向和激光测量应用的理想选择,因为在这些应用中很难对自由间隔的激光二极管模块进行定位。这些激光器外形紧凑,易于操作,因此非常适合集成到 OEM 系统中。

请注意: 电源需单独购买。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号