您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

目镜组件

×
  • OEM 和系统集成的理想之选
  • 可用作目镜或放大镜
  • 提供各种放大倍率

为了满足不断增加的需求,爱特蒙特光学开发了这些用于 OEM 和系统集成的目镜组件。灵活的设计使得这些组件作为目镜或放大镜使用非常有效。9X 和 12X 组件采用3片Kellner(凯尔纳)型设计,提供出色的像差校正。6X 型号配备精密单件式 DCX 镜片。可索取规格数据信息。请填写规格数据信息申请表.

锁环采用内部 1“-20 TPI 螺纹,方便拧入TECHSPEC® 目镜单元组件之一,以在目镜单元适配器内固定目镜的焦点位置。锁环长 4mm,外径 29mm.

技术信息

 
Stock No. A B C D E
#45-585 1.211" 0.961" 0.875" 0.813" 0.094"
#45-586 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
#45-587 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号