您选择的产品已被添加至购物车

外延热反射镜

Extended Hot Mirrors

×
  • 与标准热反射镜相比,改善了近红外反射率
  • 操作温度可达到230°C
  • 中心色温5500K或3200K光源,±250K是色温公差
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

外延热反射镜设计用来减低光学系统中的热量,并且不会牺牲系统的可见光输入。典型的热反射镜可反射750nm到大约1250nm的波长,而外延热反射镜则可反射到1750nm的波长。

反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光及反射近红外光。使用热反射镜可减低热量,并可对整体系统性能带来最低影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号