您选择的产品已被添加至购物车

Everix OD 2.0 超薄带通滤光片

×
  • 设计用于常见LED和激光二极管波长
  • 对划痕不敏感的超薄设计
  • 可轻松集成到便携式设备中

Everix OD 2.0 超薄带通滤光片设计用于常见的 LED 和激光二极管波长。这些滤光片外部带聚合物保护层,具有不易划伤、不易碎和易于清洁等特点。此外,这些滤光片的平均透射率为65%,平均光密度为 2.0,最大厚度为 400 µ m。此 OD 2.0 超薄带通滤光片系列采用轻量超薄设计,可轻松集成到便携式系统中,包括:护理点医疗设备、AR / VR可穿戴设备和星载系统等。

有关这类拥有专利技术的超薄滤光片技术的更多信息,可参考我们的 Everix 品牌专题页.

请注意: Everix 的所有标准产品均由 Edmund Optics® 独家分销,可立即购买。 如有定制需求,可直接联系 Everix获取更多信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号