您选择的产品已被添加至购物车

Everix OD 4.0 超薄陷波滤光片

查看更多 Everix
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

×
  • 最大厚度 300 和 400µm
  • 柔性结构、抗划伤
  • 具有鲜明光谱特征的挤压型薄膜

Everix OD 4.0 超薄陷波滤光片兼具高性能和低成本,是一类新型对划痕不敏感的、柔性薄膜干涉滤光片。由于波长覆盖可见光和近红外区域,所以这些滤光片的抑制水平能满足光学密度为 4 的要求。Everix OD 4.0 超薄陷波滤光片具有与大多数硬氧化物滤光片类似的传输和抑制水平,而不牺牲阻带的轮廓。这些滤光片适合集成到手持或便携式医疗、测量和光学设备上使用,其总重量和光程长度是关键的设计元素。

请注意:Everix 的所有标准产品均由 Edmund Optics® 独家分销,可立即购买。如有定制需求,可直接联系 Everix 获取更多信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号