您选择的产品已被添加至购物车

ESD防静电产品

×
  • 洁净室适用弹性可调腕带
  • Statfree® 高级 T2 工作台面垫子

弹性可调腕带适用于洁净室,对微型电子产品而言非常安全。特征包括更宽的松紧软带(具有 4mm 按扣);内部镀银尼龙编织,可实现优越的导电性;带锁扣的独特专利调整设计;不会扯碎/不会脱蚀的腕带材料;符合 UL 标准的黑色卷线包括 1 兆欧电阻;套件包括鳄鱼夹。

高级工作台面垫子非常适用于 ESD、焊接或组装领域。Statfree 高级 T2 型耐用双层橡胶材料在顶部防静电,并在底部导电;具有点对点电阻 (RTT):106-108Ω (防静电侧) 和 104Ω(导电侧);轻压花表面比乙烯基材料更容易清洁;100% 高级丁腈橡胶用途广泛,经久耐用;具有优越的热/化学/耐磨特性;与连续监视器兼容;对湿度没有依赖性;尺寸稳定,可平放。厚度为 1.5mm。内含的接地套件具有用于垫子和 2 条腕带的公共接地点(香蕉插孔),电线末端的环形端子用于接地;额外提供环形端子;具有电阻器、10mm 按扣和 15ft 电线。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号