您选择的产品已被添加至购物车

EO GigE 机器视觉用相机

×
  • 采用超紧凑结构设计
  • 逐行扫描
  • 可调整帧频,二次采样或AOI
  • 操作软件功能强大,使用方便,界面友好

EO GigE相机配备了主机的功能,用于机器视觉更加方便。相机都配有软件,使用者可根据需要设定感兴趣区域(AOI),增益,曝光时间,帧频,触发延迟以及数字输出(flash)延迟时间和持续时间。使用者可指定曝光时间,增益和白平衡,当然也可根据使用条件自动调整。相机的软件采集到静止图片,并用JPEG或Bitmap格式存储,也可存储为AVI 视频格式。另外,此软件具有图像边缘增强功能,镜像功能和图像分级功能,在垂直方向和水平方向,还具有热像素校正功能。含直接显示(WDM)、ActiveX 和TWAIN驱动以及SDK软件开发包等。

EO GigE Power Supply #63-859

通用电源(必备品)导线长度为1.8米,采用6-pin广濑连接器,含可分离是电源插口,广泛用于美国,澳大利亚,欧洲,英国和韩国。

  • 输入: 100-240V, 1.0A 最大, 50-60Hz
  • 输出: +12V, 2.0A
  • 输出功率: 24W Max

注意: #63-859电源需要标准GigE相机, #可用于严苛环境下的68-099电源需要HE版的GigE 相机。 同时需要GigE 线 (运行时需要) 和 采集卡 .驱动和使用手册可在下载.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号