您选择的产品已被添加至购物车

双相锁相放大器

×
  • 双相运行,模量计算
  • 差分或单端输入
  • 增益设置从3微伏 到1伏特
  • 高性能宽带输入增益级
  • 模拟仪表显示X、Y或R输出信号
  • 独立的X、Y和R BNC输出
  • X和Y偏移控制
  • 输出时间常数从100微秒到30秒
  • 1F和2F基准信号操作
  • X和Y偏移控制
  • 90°步进或连续相位控制

该模拟双相锁相放大器采用先进技术,创造了一个高性能的工具,既灵活,又便于使用。锁相放大器利用同步检波恢复信号的过程来衡量被掩盖在噪声下的信号的振幅和相位。放大器作为一个窄带通滤波器来实现这一点,消除许多不必要的噪音,同时使将要测量的信号通过。对信号的频率进行测量,由此通过基准信号设置过滤器的通带范围,它会和不明信号一起提供给锁相放大器。该基准信号必须和调制信号频率相同。前面板有三个调节部分:输入,输出和基准。电源: 115伏/交流; 230伏/交流; 50 – 60赫兹;最高10瓦。工作温度范围: 0-50 摄氏度。放大器工作可以分为4个阶段:输入增益阶段,基准电流,解调器和低通滤波器。

输入信号通道将输入信号放大到一个适合解调的水平。全部使用高性能,低噪声,宽带放大器。通过前端面板的BNC信号输入口,支持差分或单端输入信号。内部跳线选择使得外部BNC连接或screen作为一个高阻差分抗输入, 低阻抗差分输入(100 ohms), 或接地作为单端输入运行。通过对锁定的仔细设计,当增益设置在1伏至300微伏时,在饱和前允许高达±10伏的直流偏移,当增益设置在100微伏至10微伏时,则为±1伏的直流偏移,当增益设置在3微伏时,则为±300毫伏的直流偏移。

信号输入阶段的输出经过两个非常高带宽的解调器处理,两种解调器正交运行,产生X和Y信号。从解调器输出的X和Y信号通过2个一阶低通滤波器,并被放大。通过前面板BNC输出之前,X和Y信号被合成R信号,R=(x2+y2)^½。

基准通道输入电路采用一个锁相环路锁定一系列信号,如TTL脉冲或正弦波波形。一个相移电路允许基准信号随输入信号做相对偏移。信号在基准频率和基准频率的两倍之内都可被监测到。

请注意: 如果电源电压选择器设置错误,则可能损坏本锁定放大器。默认电压设置为 115V,如果在使用 220V 电源的国家和地区使用,则必须更改电压。电压选择标记在设备背面标签上,选择开关安装在设备内部。有关访问和更改电压选择的详细信息,请参阅锁定放大器随附的用户手册。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号