您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

道威棱镜

×
  • 180° 图像旋转
  • 左旋性的图像
  • 用于图像旋转或转移反射

道威棱镜有一个非常独特的性能——如果您通过棱镜观察并绕纵轴旋转,所形成的图像旋转角度将是您旋转角度的两倍。使用带平行光的道威棱镜,即可获得最佳性能。TECHSPEC® 道威棱镜的上表面为磨砂面,而最长长度(以维度B注明)则具有未开倒角的尺寸。

TECHSPEC® 道威棱镜是不加涂层的、采用增透涂层的对角面,或是镀铝的对角面。镀铝膜版的道威棱镜,采用保护性铝膜,并在对角面上涂黑漆,非常适合用于转移反射。可U型转弯入射激光光束。

当入射光线在对角面中心时,反射转移了49mm(15mm版)或75mm(25mm版)。镀铝膜版TECHSPEC® 道威棱镜可用于成像系统(视场小于维度A/维度C),以观察相机后面的区域,或周围的视角。也可以形成双像,即使一边被偏移。

Uncoated Dove Prism Ray Path
Uncoated Dove Prism Ray Path
Uncoated Dove Prism Ray Path
Uncoated Dove Prism Ray Path
Aluminum Coated Dove Prism Ray Path
Aluminum Coated Dove Prism Ray Path
Dove Prisms Tunnel Diagram
Dove Prisms Tunnel Diagram
Dove Prisms Tunnel Diagram
Dove Prisms Tunnel Diagram

技术信息

 
Stock No. A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号