您选择的产品已被添加至购物车

DONDER 变倍模组

×
  • 能很方便的为用户搭建一个变倍镜头来适应不同的场合
  • 可选工作距和视场来满足您的需求

这种4:1变倍模组与其它镜头能够组合成比较广泛的变倍系数和工作距离,通过两个附加的直径为12.5mm的复消色差透镜就可调节放大倍率(不包括此透镜)。镜头前后都为C接口,可选环形光接在镜头前端照明,此处可固定直径12.5mm、厚度3mm的滤光片。

放大倍率是由所选的复消色差透镜决定的(F1在物方,F2靠近像方),整个镜头的放大倍率范围是2F2/F1到0.5F2/F1。工作距离由镜头1的后焦距决定,像距由镜头2的后焦距决定(注意此处C接口从Sensor到螺纹定位端的距离是17.5mm),使用C接口套管和调焦装置后的距离与相机机身到镜头2的距离应相等。 镜头总的长度需等于镜头2的后焦距加镜头2的边厚再减去21.42mm(这是一个近似值,忽略了镜头的矢高)。此处使消色差透镜曲率比较大的面朝着变焦模组。另外,在镜头1的前端要加一个固定环来替代12.5mm的滤光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号