您选择的产品已被添加至购物车

数字式激光光度计

×
  • 便携式电池供电
  • 可调高度的探测器支架

此光度计提供四个数字测量范围,由20微瓦至20毫瓦。633nm氦氖激光器校准在10 %以内。选择器开关范围设置: 20微瓦 , 200微瓦 , 2毫瓦 , 20毫瓦 。它对光学信号解调可高达10千赫兹,并通过标准香蕉插座提供直流模拟输出。该模拟输出还可以连接到一个图表记录器供监测,或连接到示波镜来表现和时间有关的光学信号。特点:硅光传感器,瞬间On / Off开关,零偏移, 3.5英寸数字液晶显示器, 和从探测头到显示器的12’’螺旋电缆。包括直径50毫米的底座和165毫米的支柱。配有储藏容器,可移动金属光学的支脚,说明书和电池。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号