您选择的产品已被添加至购物车

柱面微透镜阵列

×
  • 产生非高斯型的线性模式
  • 适用于进行光均匀化
  • 可在193nm到2.5μm范围之间提供卓越性能

柱面微透镜阵列主要用于均匀化各种光源,其中包括激光或高功率LED。有别于形成点模式的矩形微透镜阵列,柱面微透镜阵列会产生非高斯型的线性模式,适用于焊、钻或激光烧蚀应用,范围从UV到IR。另外,这些透镜还能用作为快轴准直器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号