您选择的产品已被添加至购物车

爱特蒙特21MM, 26MM, 27MM, 以及 35MM接触型分划板

Plain Crosshair

Plain Crosshair Dashed Crosshair
×
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Plain or Dashed Crosshairs

本系列玻璃分划板比胶片型分划板性能稳定,因为后者会弯曲,翘曲,易损坏。本品图案采用低反射镀铬沉积工艺,对比度高,易识别。由于标志在分划板的外部,因此刻度可直接贴到被测物体上,这样可准确调焦,提高测量精度,本系列所有的分划板可用在6X和 9X 比较仪上。在这里要提醒您在匹配放大镜和分划板时放大镜的视场问题,比如,12X的比较仪视场为15/8" (16mm),在需要观测满视场时,就不能配¾”(20mm)的分划板。本品清洗方便,可用我们的镜头纸和镜头布擦拭。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号