您选择的产品已被添加至购物车

紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块

×
  • Circular and Elliptical Beam Options
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 20mm to Infinity

紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块配套齐全、结构紧凑的激光二极管经久耐用、尺寸小巧,带宽范围宽,椭圆输出光束,使用在可调光学透镜上。圆光斑输出用在长焦距塑料镜头上。紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块的应用包括:可作为一个指示光用在阵列上、条形码阅读器、测量学 、空间学等。扫描、机器人控制,目标指示,定位以及分析。调焦工具已经包含在了二极管模组中。线性发生器附件可用于以下列出的所有二极管模组中。操作所需的 电源 需另购。

 
请注意: 激光二极管外壳与电源电压是电气隔离的。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号